Repartidor en Y
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Repartidor en Y
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 35,8 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA naranja; Junta de estanqueidad: FKM |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|