• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBT004

Caja repartidora

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Caja repartidora

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
Enclosure type Type 1
Datos mecánicos
Peso [g] 2875
Dimensiones [mm] 22 x 54 x 127
Materiales Carcasa: PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central 8
Tipo de conector M12
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: 2
etiquetas: 8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión Conector: 8 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm