• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Repartidores en Y
  4. Repartidores en Y
  5. EBT006

Repartidor en Y

EBT006

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Repartidor en Y

EBT006

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Para el uso en aplicaciones con muchas entradas y salidas en posiciones de montaje con muy poco espacio
  • Identificación óptica y táctil de los puertos
  • Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E191684
Datos mecánicos
Peso [g] 34,6
Materiales Carcasa: PA naranja; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm