• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para el bus CAN
  5. EC0453

Prolongador cableado con conector para contactos

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

Prolongador cableado con conector para contactos

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

  • Para la conexión de controladores y módulos de diálogo
  • Transmisión fiable de señales para equipos CAN
  • Con resistencias de terminación de bus CAN integradas en la caja de contactos y en la conexión
  • Rango de temperaturas de servicio muy amplio, para el uso en aplicaciones móviles
  • Cableado para suministro de tensión y transmisión de señales
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Versión cableado, para los módulos BasicController y BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicación alimentación de tensión; bus CAN
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Datos mecánicos
Peso [g] 62,2
Notas
Notas
las resistencias terminales para el bus CAN (120 Ohm) están integradas en el conector para contactos para temporizador estándar
utilización adecuada solo en combinación con la tapa EC0402
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,5 m, PVC, negro; 4 x 0,5 mm² / AWG 20