• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Componentes de cableado y sets de conectores a cablear
  5. EC0702

Conector AMP a cablear

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

Conector AMP a cablear

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • Para la transmisión fiable de señales de controladores y módulos
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Carcasa de conector engarzado AMP a cablear
  • Contactos engarzados incluidos en el pedido
  • Conector con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67; (Solo con tapas individuales para los hilos (no incluidas en el pedido))
Datos mecánicos
Peso [g] 75,3
Dimensiones [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Notas
Cantidad por pack 1 unid.