- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- EC0705
Cable de conexión con conector AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Cable de conexión con conector AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Conector AMP con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 36 DC |
---|---|
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 896 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 10 x 10 x 10 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Conexión eléctrica - conector AMP
Video | Conector: 1 x AMP-Junior Timer; cuerpo: PBT, negro |
---|