• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión a equipos para sistemas de control
  4. Cables de conexión a equipos para sistemas de control
  5. EC0711

Cable de conexión con conector AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Cable de conexión con conector AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • Para la transmisión fiable de señales de controladores y módulos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
  • Conector AMP con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
  • Conector AMP de 81 polos con codificación A
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 36 DC
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 1796,4
Dimensiones [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m