• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Módulos de protección
  5. EC2015

Módulo de descarga

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Módulo de descarga

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Protección eficaz de los dispositivos electrónicos y de los componentes de los picos de tensión
  • Para el uso en las redes de a bordo de aplicaciones móviles
  • Conexión por medio de un conector plano de 6,3 mm
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 12 DC
Datos mecánicos
Peso [g] 197,5
Dimensiones [mm] 64,5 x 96 x 33
Notas
Cantidad por pack 1 unid.