- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- EC2046
Cable de conexión con conector AMP
EC2046
R360/CABLE/2,5M
Cable de conexión con conector AMP
EC2046
R360/CABLE/2,5M
- Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
- Conector AMP con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1765 |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m; 1 mm² | |
Conector: 1 x AMP |