• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión a equipos para sistemas de control
  4. Cables de conexión a equipos para sistemas de control
  5. EC2086

Cable de conexión con conector AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

Cable de conexión con conector AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

  • Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
  • Conector AMP con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
  • ce
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 30 AC / 36 DC
Datos mecánicos
Peso [g] 800,7
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 1,2 m; 1 mm²
Conector: 1 x AMP