adapter cable set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
adapter cable set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
- Cables adaptadores cableados para la interfaz CAN o RS-232
- Transmisión fiable de señales para equipos CAN
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] | 130,1 |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Adaptador CAN
Conector: 1 x conector DIN, recto |
Conexión eléctrica - Adaptador CAN
Conexión | Cable: 1 m, negro |
---|
Conexión eléctrica - Adaptador CAN
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A |
Conexión eléctrica - Adaptador RS-232
Conector: 1 x conector DIN, recto |
Conexión eléctrica - Adaptador RS-232
Conexión | Cable: 1 m, gris |
---|
Conexión eléctrica - Adaptador RS-232
Conector: 1 x Sub D, recto |