• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Antenas
  4. Antenas para diagnóstico y mantenimiento remoto
  5. EC2116

Antena combinada para navegación y telefonía móvil

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

Antena combinada para navegación y telefonía móvil

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • Para la recepción de datos de GPS y la comunicación en redes de telefonía móvil
  • Con amplificador integrado
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Versión robusta para el uso en aplicaciones móviles
  • Diseño plano para el montaje en el techo de automóviles y aplicaciones móviles
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] a través del hilo interno de la conexión GPS
Consumo de corriente [mA] < 30
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 66; (una vez montado (junta externa y junta tórica en la zona de la rosca))
Datos mecánicos
Peso [g] 156,9
Tipo de montaje Gewinde
Par de apriete [Nm] < 5
Notas
Notas
Para la instalación, evitar la proximidad a tanques de combustible, depósitos con sustancias explosivas o componentes electrónicos no apantallados suficientemente.
no instalar la antena dentro de construcciones cerradas de metal (p. ej. en la cabina del conductor).
limpiar la superficie de montaje antes de la instalación.
no prolongar ni cortar el cable de la antena.
evitar la exposición directa a limpiadores a presión o con chorros de vapor durante el lavado de vehículos.
La comunicación por radio puede afectar a la capacidad funcional de los aparatos electrónicos que no están apantallados correctamente.
en caso de averías, póngase en contacto con el fabricante del equipo correspondiente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 3 m
Conexión eléctrica - GPS
Conector: SMA
Conexión eléctrica - GSM
Conector: FME