antena combinada para WLAN y Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
antena combinada para WLAN y Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Para recibir y enviar datos a través de WLAN y Bluetooth
- Con amplificador integrado
- Versión robusta para el uso en aplicaciones móviles
- Diseño plano para el montaje en el techo de automóviles y aplicaciones móviles
Precios de lista sin IVA
Interfaces
Banda de frecuencia | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conector | FAKRA | ||||
Nota sobre las interfaces |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Norma | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 105,85 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de rosca; (M16 x 1,5) |
Dimensiones [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Par de apriete [Nm] | 5 |
Notas
Notas |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - WLAN / Bluetooth
Cable: 2 m | |
Conector: FAKRA I |
Diagramas y curvas
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|