• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Componentes de cableado y sets de conectores a cablear
  5. EC3147

Conector

EC3147

Connection Set/14p

Conector

EC3147

Connection Set/14p

  • Para la transmisión fiable de señales
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
  • Conector AMP con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Versión recto
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 AC/DC
Corriente máxima total [A] 4
Datos mecánicos
Peso [g] 20,5
Materiales Carcasa: PBT negro
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: 1 x