• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Antenas
  4. Antenas para diagnóstico y mantenimiento remoto
  5. EC3158

Antena combinada para navegación y telefonía móvil

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Antena combinada para navegación y telefonía móvil

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Consumo de corriente [mA] < 24
Interfaces
GNSS
Banda de frecuencia GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Nota sobre las interfaces
Tensión de alimentación: 3...5,5 V DC
Impedancia: 50 Ohm
Polarización: RHCP
vertical
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Red de telefonía móvil
Banda de frecuencia 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Nota sobre las interfaces
Impedancia: 50 Ohm
Polarización: lineal vertical
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 6K6
Datos mecánicos
Peso [g] 366
Tipo de montaje Gewinde
Dimensiones [mm] 80 x 124 x 31
Materiales PC negro
Par de apriete [Nm] < 5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - GPS
Cable: 3 m
Conector: 1 x FAKRA
Conexión eléctrica - GSM
Cable: 3 m
Conector: 1 x FAKRA