- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de programación y comunicación
- Cables de programación y comunicación
- EC9125
Cable de conexión USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
Cable de conexión USB
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Conexión fiable de pantallas y módulos de diálogo
- Con conector USB para montaje en la consola de mando o en el cuadro de instrumentos
- Para el uso en aplicaciones móviles y vehículos
- Tapón de cierre para conector USB con grado de protección elevado
- Apto para la instalación en armarios eléctricos en entornos industriales
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado |
---|---|
Versión | para equipos de proceso y diálogo PDM360 NG |
Aplicación | toma USB para instalación en cuadros o consolas de mando |
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 97,8 |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: B |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1,5 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; trenzado; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x USB, recto |