• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. Hardware IIoT
  4. Sistema Bluetooth Mesh
  5. EIO404

estación base Bluetooth Mesh IoT

EIO404

BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION

estación base Bluetooth Mesh IoT

EIO404

BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION

  • Lectura y escritura de datos en el equipo IO-Link conectado vía Bluetooth
  • Fácil acceso a los sensores mediante el adaptador EIO344 y la aplicación gratuita ifm moneo blue
  • Se puede utilizar con moneo Cloud (a partir de la versión 1.14) en combinación con moneo edgeGateway AE2100 y moneo IIoT Core
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Estación base para el adaptador Bluetooth. Los datos recopilados de los adaptadores conectados pueden ser extraídos a través de Ethernet utilizando IoT-Core
Homologación de equipos radioeléctricos para EU/RED; Reino Unido; EE.UU.; Canadá; Japón; Namibia; Singapur; Australia; India; Vietnam; Nueva Zelanda; Indonesia; Malasia; Tailandia; Ucrania; Taiwán; México; Argentina; Chile; Corea del Sur; Sudáfrica
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC; (limitación debida a ES1 y PS2)
Tensión nominal DC [V] 24
Consumo de corriente [mA] < 100
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; Bluetooth
Bluetooth
Estándar de transmisión BLE 5.0
Banda de frecuencia 2,4 GHZ
Potencia de envío [mW] 10; (10 dBm)
Alcance typ. 20 m
Ethernet - Internet of Things
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10; 100
Protocolo MQTT JSON; IoT-Core
Valores por defecto
Dirección IP: DHCP
dirección MAC: véase etiqueta
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 40 g, 6 ms / choques continuos
50 g, 11 ms / choque individual
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [años] 184
Homologación UL
Número de registro UL E537924
Datos mecánicos
Peso [g] 469,4
Materiales PBT; PC; inox (1.4401 / 316); 1.4567 (inox / 304Cu); latón; PU; PTFE; FKM
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
aviso / error LED, rojo
Bluetooth LED, azul
Notas
Cantidad por pack 1 unid.