- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- ENC03A
Cable de conexión con conector hembra
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
Cable de conexión con conector hembra
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Compatible con pintura | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Potencia máx. de entrada [mW] | grupo II: 1000; grupo III: 1000 |
Corriente máxima total [A] | 1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Marcado ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 1 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 20 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 351,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, azul, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|