Prolongador
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Prolongador
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 20027 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Material del cuerpo | TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Material de la junta | FKM | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas | Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas". |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |