- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVC05A
Cable de conexión con conector hembra
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
Cable de conexión con conector hembra
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Compatible con pintura | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Marcado ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 196,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm |
---|