• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. EVC09A

Prolongador

EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Prolongador

EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados
Compatible con pintura
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Homologaciones / pruebas
Homologación BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcado ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Datos mecánicos
Peso [g] 60,8
Dimensiones [mm] 31 x 15,5 x 36,5
Materiales Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm