- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector macho
- EVC177
Cable de conexión con conector macho
EVC177
ASTGH040MSS0020H04
Cable de conexión con conector macho
EVC177
ASTGH040MSS0020H04
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 560 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU naranja | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Notas | Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas". |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 20 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|
Diagramas y curvas
Curva característica de reducción de potencia
|
|
---|