• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. EVC30A

Cable de conexión con conector hembra

EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

Cable de conexión con conector hembra

EVC30A

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados
Compatible con pintura
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Homologaciones / pruebas
Homologación BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcado ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Datos mecánicos
Peso [g] 2482,3
Dimensiones [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiales Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 80 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm