Cable en Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Cable en Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Material de la junta | FKM | ||||||||
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 2 | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas | Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas". |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
Diagramas y curvas
|
|
---|