• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho
  5. EVC514

Cable de conexión con conector macho

EVC514

ASTAH050MSS0010H05

Cable de conexión con conector macho

EVC514

ASTAH050MSS0010H05

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Corriente máxima total (UL) [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...75
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 361,7
Dimensiones [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Materiales Carcasa: TPU naranja
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Notas Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Diagramas y curvas
Reducción de potencia Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corriente [A]