• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. EVC560

Prolongador

EVC560

VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS

Prolongador

EVC560

VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...85
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...85
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 29,5
Materiales Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,4 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm