• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. EVC651

Cable de conexión con conector hembra

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

Cable de conexión con conector hembra

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Protección permanente contra problemas de CEM para evitar el efecto de campos parásitos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...75
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 604,3
Dimensiones [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiales Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura ≥ 2 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla