- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVC683
Cable de conexión con conector hembra
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Cable de conexión con conector hembra
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | bus CAN |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 32 DC; (hilos 4+5: 5 V) |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4; (hilos 4+5: 0,05) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU negro; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Notas | Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas". | |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|