Cable en Y
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Cable en Y
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 84,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | TPU / TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Par de apriete [Nm] | 0,6...1,5 | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho C
Conector: M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria |