• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho para Ethernet
  5. EVC898

Cable de conexión con conector macho

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

Cable de conexión con conector macho

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
  • Con robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicaciones industriales / automatización industrial
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 30 AC / 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Grado de protección IP 65; IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 131
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 3 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )