- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra para el bus CAN
- EVC959
Cable de conexión con conector hembra
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Cable de conexión con conector hembra
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio grosor del cable para la reducción de la caída de tensión y resistencia terminal para evitar interferencias
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | bus CAN |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 32 DC; (hilos 4+5: 5 V) |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (hilos 4+5: 0,05 A) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Material del cuerpo | TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Material de la junta | FKM | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 8,4 mm, apantallado; rojo / negro: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + blanco / azul: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + pantalla: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|