- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
- EVCA28
Prolongador
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Prolongador
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Amplio grosor del cable para la reducción de la caída de tensión y la transmisión de corrientes más altas
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | cable de alimentación, codificación L |
Aplicación | Aplicaciones industriales |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 63 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 16 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | TPU | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Material de la junta | FKM | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |
Conexión eléctrica - Conexión
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |