Cable de conexión Ethernet
EVCA46
VSTGN040MSS01,5K04STGP040--S
Cable de conexión Ethernet
EVCA46
VSTGN040MSS01,5K04STGP040--S
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
- Con robusto conector M12 Industrial Ethernet
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | cable Ethernet, codificación D |
Aplicación | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicaciones industriales / automatización industrial |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 1,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (Conectores M12 / conectores RJ45: IP 20) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 140,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | TPU / PC | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1,5 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; Contactos: dorado |