• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. EVF058

Prolongador

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Prolongador

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

  • Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Corriente máxima total (UL) [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] 0...100
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 42
Materiales PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM
Material del cuerpo PP
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm