- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
- EVF495
Prolongador
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Prolongador
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Amplio grosor del cable para la reducción de la caída de tensión y la transmisión de corrientes más altas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | 0...100 | |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM | ||||||||
Material del cuerpo | PP | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
Diagramas y curvas
Curva característica de reducción de potencia
|
|
---|