Cable de conexión Ethernet
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
Cable de conexión Ethernet
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
- Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
- Con robusto conector M12 Industrial Ethernet
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | cable Ethernet, codificación D |
Aplicación | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 1,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | 0...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Conectores M12 / conectores RJ45: IP 20) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 434,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | latón niquelado; Carcasa: PP Libre de halógenos | ||||||||
Material del cuerpo | PP / PC | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho M12
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6,5 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho RJ45
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; Contactos: dorado |