- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
- EVF657
Prolongador
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Prolongador
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | cable de alimentación, codificación L |
Aplicación | Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 63 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 16 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | PP | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de la junta | EPDM | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1,5 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: PP, gris; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |