- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVM013
Cable de conexión con conector hembra
EVM013
ADOGH040VAS12,5H04
Cable de conexión con conector hembra
EVM013
ADOGH040VAS12,5H04
- Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Resiste cambios rápidos de temperatura y niebla salina
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | aplicaciones en entornos especialmente agresivos |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a vibraciones |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 415,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 12,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|
Diagramas y curvas
Curva característica de reducción de potencia
|
|
---|