- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVM035
Cable de conexión con conector hembra
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Cable de conexión con conector hembra
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Resiste cambios rápidos de temperatura y niebla salina
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a vibraciones |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |
---|