Prolongador
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Prolongador
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | 5...80 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiales | Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |