• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. EVT362

Cable de conexión con conector hembra

EVT362

ADOGH030VAS0010E03

Cable de conexión con conector hembra

EVT362

ADOGH030VAS0010E03

  • Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...50
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] 5...100
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...50
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 380,3
Dimensiones [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiales Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm