- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVT439
Cable de conexión con conector hembra
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
Cable de conexión con conector hembra
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
- Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | 5...100 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 112,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | PVC | ||||||||
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de la junta | EPDM | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m, PVC, naranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC, naranja; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|