• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. EVT471

Prolongador

EVT471

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

Prolongador

EVT471

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

  • Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 3
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...50 °C
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] 5...80
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...50 °C
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 37,5
Material del cuerpo PVC
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Material de la junta EPDM
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Disponibilidad 2 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC, naranja; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC, naranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC, negro transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm