- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVW008
Cable de conexión con conector hembra
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
Cable de conexión con conector hembra
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
- Cable de PUR resistente a las chispas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
- Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | aplicaciones de soldadura |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 20027 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 178,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU negro transparente; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | latón, antiadherente | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
---|