Prolongador
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Prolongador
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Cable de PUR resistente a las chispas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
- Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | aplicaciones de soldadura |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | latón, antiadherente | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1,5 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,5 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |