• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. EVW144

Prolongador

EVW144

VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS

Prolongador

EVW144

VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS

  • Cable de PUR resistente a las chispas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...75
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 54,6
Materiales Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca latón, antiadherente
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Notas
con 2 portaetiquetas de 30 mm de largo
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Diagramas y curvas
Curva característica de reducción de potencia
Reducción de potencia Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corriente [A]