• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. EVW168

Cable de conexión con conector hembra

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

Cable de conexión con conector hembra

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

  • Cable de PUR resistente a las chispas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
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
cULus: ...75
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...75
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 181,7
Dimensiones [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiales Carcasa: TPU negro transparente; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca latón, antiadherente
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Disponibilidad 2 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm