Características del producto
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Campo de aplicación
Versión |
Inhibición secuencial con cuatro sensores fotoeléctricos multihaz paralelos |
Principio de funcionamiento |
Barrera fotoélectrica |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
19,2...28,8 DC |
Consumo de corriente [mA] |
60 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] |
940 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
0,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-30...55 |
Grado de protección |
IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
4295 |
Materiales |
aluminio; polipropileno |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
emisor |
LED, amarillo |
receptor |
LED, verde / rojo |
|
Notas
Cantidad por pack |
4 unid. |
Conexión eléctrica - emisor 1
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: azul |
Conexión eléctrica - emisor 2
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: rojo |
Conexión eléctrica - receptor 1
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: azul |
Conexión eléctrica - receptor 2
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: rojo |