Cable en Y
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Cable en Y
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | TPU | ||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||
Material de la junta | FKM | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho C
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5...0,8 Nm |
Conexión eléctrica - Cable
Conexión | Cable: 0,45 m, PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra A
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5...0,8 Nm |
Conexión eléctrica - conector hembra B
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5...0,8 Nm |