Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x OSSD (A1 y A2) |
Zona de accionamiento [mm] |
> 10 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M18 x 1 / L = 86,5 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Modo de funcionamiento |
funcionamiento continuo (sin mantenimiento) |
Función de seguridad |
Estado seguro en caso de un amortiguamiento correcto |
Aplicación |
Aplicaciones industriales |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Tensión nominal de aislamiento [V] |
30 |
Consumo de corriente [mA] |
< 30 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
1000 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x OSSD (A1 y A2) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5; (30 mA) |
Corriente de carga mínima [mA] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
50 |
Datos de salida |
Interface tipo C, clase 1 |
Tensión de salida con 24V |
compatible con EN 61131-2, entradas tipo 1, 2 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] |
20 |
Rango de detección
Zona de accionamiento [mm] |
> 10 |
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] |
< 5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] |
5 |
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento [ms] |
5 |
Tiempo de riesgo (tiempo de reacción a errores) [ms] |
45 |
Condiciones ambientales
Lugar de utilización |
clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
Tasa de modificación de la temperatura [K/min] |
0,5 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 % |
Presión atmosférica [kPa] |
80...106 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
2000 |
Radiación ionizante |
no permitida |
Pulverización de sal |
IEC 60068-2-11 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
clase B |
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoría 2, PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
PFH [1/h] |
< 1,0E-07 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
163,5 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M18 x 1 / L = 86,5 |
Nombre de la rosca |
M18 x 1 |
Materiales |
latón con revestimiento de bronce blanco; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
señal |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Notas |
salvo que se indique lo contrario, todos los datos se refieren a un target homologado según IEC 60947-5-2 en todo el rango de temperatura |
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |